(NL) Danfoss Nederland
Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
40 Years Danfoss

Danfoss Drives - meer dan 40 jaar ervaring

In 1968 was Danfoss met de introductie van de VLT® 5 de eerste die een in serie geproduceerde frequentieregelaar op de markt bracht. Nu, in 2008, zijn er regelaars uit deze eerste serie die nog elke dag zonder mankeren hun werk doen. Een bewijs van de enorme betrouwbaarheid en bedrijfzekerheid van de Danfoss producten.

De ontwikkelingen hebben sinds 1968 niet stil gestaan en Danfoss heeft de enorme ervaring die zij in de afgelopen decennia heeft opgedaan gebruikt om haar producten steeds verder te ontwikkelen. Een van de redenen waarom Danfoss behoort tot de wereldwijde marktleiders op het gebied van frequentieregelaars.
In 2009 levert Danfoss de nieuwste generatie VLT® frequentieregelaars. Een serie producten die de gehele aandrijfmarkt bestrijkt in het vermogensbereik van 0,18 kW tot 1,4 MW.